• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. RM6001

带实心轴的绝对式多圈编码器

RM6001

RM-4096-S24/N1A

带实心轴的绝对式多圈编码器

RM6001

RM-4096-S24/N1A

  • 用于准确的位置、速度、角度和线性测量
  • 通过 SSI 接口直接输出值
  • 紧凑坚固的外壳
  • 较高的抗冲击和振动能力
  • 适合在空间受限情况下使用的径向电缆连接
停产产品 - 存档登录
  • ce
  • c_nrtl_us
产品特征
分辨率 4096 分辨率; 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit
通信接口 SSI数据接口
轴监控器 实心轴
轴直径 [mm] 6
应用
功能原理 绝对式
旋转类型 多圈
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 200
输入
输入 旋转方向的变换; 置零
输出
代码 Gray代码; (右转时增加的代码值(从轴向看))
代码信号 时钟输入; TTL(RS422 长线驱动)兼容的信号; 时钟(inv.) 从驱动器到RS 485; 同步脉冲输出; 同步串联; TTL兼容信号数据和数据(inv.); 增量式信号; 2个正旋形增量式信号(A和B), ; 相移90°; 每转的信号周期1Vss 512
测量/设定范围
分辨率 4096 分辨率; 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit
接口
通信接口 SSI数据接口
工作条件
环境温度 [°C] -40...85
允许最大的相对空气湿度 [%] 75; (暂时: 95 %)
外壳防护等级 IP 64
认证/测试
抗冲击
100 g (6 ms)
抗震
30 g (55...2000 Hz)
机械技术数据
重量 [g] 480
尺寸 [mm] Ø 58 / L = 46.7
原材料
机械最大值 [U/min] 12000
启动扭矩最大值 [Nm] 1
温度扭矩参考 [°C] 20
轴监控器 实心轴
轴直径 [mm] 6
轴材料
钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] 10
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] 20
注释
注释
芯线不连接 (n.c.) 不得使用。
电气连接
电缆: 1 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 径向的, 也可以使用轴向的
图表
脉冲图
1 时钟
2 数据