- 产品分类
- RM6101
带实心轴的绝对式多圈编码器
RM6101
RM-8192-S24/N1A
带实心轴的绝对式多圈编码器
RM6101
RM-8192-S24/N1A
- 用于准确的位置、速度、角度和线性测量
- 通过 SSI 接口直接输出值
- 紧凑坚固的外壳
- 较高的抗冲击和振动能力
- 适合在空间受限情况下使用的径向电缆连接
該產品即將/已停產
替代产品: RM8001 产品比较: RM6101 / RM8001 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
分辨率 | 8192 分辨率; 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
---|---|
通信接口 | SSI数据接口 |
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 6 |
应用
功能原理 | 绝对式 |
---|---|
旋转类型 | 多圈 |
电气数据
工作电压 [V] | 4.75...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 200 |
输出
代码 | Gray代码; (右转时增加的代码值(从轴向看)) |
---|---|
代码信号 | 时钟输入; TTL(RS422 长线驱动)兼容的信号; 时钟(inv.) 从驱动器到RS 485; 同步脉冲输出; 同步串联; TTL兼容信号数据和数据(inv.); 增量式信号; 2个正旋形增量式信号(A和B), ; 相移90°; 每转的信号周期1Vss 512 |
测量/设定范围
分辨率 | 8192 分辨率; 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
---|
接口
通信接口 | SSI数据接口 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
允许最大的相对空气湿度 [%] | 75; (暂时: 95 %) |
外壳防护等级 | IP 64 |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 46 |
机械技术数据
重量 [g] | 459.2 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 46.7 | |
原材料 | 铝 | |
机械最大值 [U/min] | 12000 | |
启动扭矩最大值 [Nm] | 1 | |
温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
轴监控器 | 实心轴 | |
轴直径 [mm] | 6 | |
轴材料 |
|
|
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 10 | |
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 20 | |
固定法兰 | Ø 58 mm |
注释
注释 |
|
---|
电气连接
电缆: 1 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 径向的, 也可以使用轴向的 |
图表
脉冲图
|
|
---|