带实心轴的绝对式多圈编码器
RM9007
RMS0024-C24/US6
带实心轴的绝对式多圈编码器
RM9007
RMS0024-C24/US6
产品特征
分辨率 | 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit |
---|---|
通信接口 | CAN |
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 6 |
应用
功能原理 | 绝对式 |
---|---|
旋转类型 | 多圈 |
电气数据
工作电压 [V] | 9...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
输出功能 | CANopen接口 |
---|---|
短路保护 | 有 |
代码 | 二位输出 |
测量/设定范围
分辨率 | 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit |
---|
精度/偏差
精确度 [°] | 0.08 |
---|
软件/编程
参数设定 | CAN参数; 标度; 预设; 波特率; 转向; Node ID |
---|
接口
通信接口 | CAN |
---|---|
CAN接口数 | 1 |
协议 | CANopen | ||
---|---|---|---|
出厂设置 |
|
||
版本 | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
终端电阻 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 240 |
机械技术数据
重量 [g] | 11 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 39 | |
原材料 | 法兰: 铝; 外壳盖: 钢 | |
机械最大值 [U/min] | 12000 | |
启动扭矩最大值 [Nm] | 3 | |
温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
轴监控器 | 实心轴 | |
轴直径 [mm] | 6 | |
轴材料 |
|
|
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 40 | |
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 110 | |
固定法兰 | 同步法兰 |
电气连接
接插件: 1 x M12, 轴向的; 译码: A |