多圈空心轴编码器
RM903S
RMO12BRU51213bCANS
多圈空心轴编码器
RM903S
RMO12BRU51213bCANS
- 利用ifm模式轻松集成通过TÜV Rheinland认证的安全子系统
- 安全子系统,支持CANopen安全协议
- 适用于高达SIL2 / PL d类别3的安全功能
- 获得以下标准的认证:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849
- 支持完全磁性检测的免维护安全编码器
产品特征
分辨率 | 8192 步距; 65536 圈数; 29 Bit |
---|---|
轴监控器 | 盲孔空心轴 |
轴直径 [mm] | 12 |
应用
功能原理 | 绝对式 |
---|---|
旋转类型 | 多圈 |
检测系统 | 磁性 |
应用 | 移动车辆用控制系统; 起重机和升降机 |
操作温度(从站) [°C] | -40...85 |
电气数据
工作电压 [V] | 8...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
消耗功率 [W] | 1.5 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
过压保护 | 有; (< 60 V DC) |
开机延迟时间 [s] | < 2 |
输出
继电器接口容量 | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
代码 | 二位输出 |
测量/设定范围
分辨率 | 8192 步距; 65536 圈数; 29 Bit |
---|
精度/偏差
精确度 [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
重复精度 | ± 0,1 °; (磁性) |
反应时间
根据安全要求的反应时间 [ms] | 7 |
---|
软件/编程
参数设定 | 标度; 预设; 波特率; Node ID; 限位开关; 齿轮功能; 监测窗口; 计数方向; 速度参数; 集成时间; ifm模式 |
---|
接口
CAN接口数 | 2 |
---|---|
传输率 | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
终端电阻 | 有; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
协议 | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
出厂设置 |
|
||
版本 | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
存储温度 [°C] | -40...90 | |
注意环境温度 |
|
|
允许最大的相对空气湿度 [%] | 98 | |
海拔高度最大值 [m] | 5000 | |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K; (用ifm插座妥善拧紧) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||||||||||
标准 | 符合ECE R 10修订版6标准 |
安全分类
符合要求 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175800 | ||||
使用寿命TM(额外指示) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
机械技术数据
重量 [g] | 726.95 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 64.7 | |
原材料 | 密封圈: 丁晴橡胶/HNBR; 显示: 聚碳酸酯; 连接: 模压铸锌 镀镍的 (轴向的)/(径向的) | |
机械最大值 [U/min] | 6000 | |
启动扭矩最大值 [Nm] | 5 | |
温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
轴监控器 | 盲孔空心轴 | |
轴直径 [mm] | 12 | |
轴材料 |
|
|
固定法兰 | 直接法兰; Ø 63 mm |
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - CAN-in
接插件: 1 x M12-A; 译码: A; (未使用的M12连接端口必须用保护帽覆盖) |
电气连接 - CAN-out
接插件: 1 x M12-A; 译码: A; (未使用的M12连接端口必须用保护帽覆盖) |