带实心轴的绝对式多圈编码器
RMB320
RMB10FRU51213bIOLHD
带实心轴的绝对式多圈编码器
RMB320
RMB10FRU51213bIOLHD
- 即使在断电时也能提供绝对位置
- 测量轴承运行时间,实现高效维护计划
- 可自由编程总分辨率高达31位
- 可编程数字开关输入/输出
- 通过磁力感应原理获得高耐冲击和振动能力
产品特征
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈数; 31 Bit |
---|---|
通信接口 | IO-Link |
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 10 |
应用
功能原理 | 绝对式 |
---|---|
旋转类型 | 多圈 |
检测系统 | 磁性 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC; (; 根据PELV标准) |
---|---|
额定绝缘电压 [V] | 30 |
电流损耗 [mA] | < 75 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 1000 |
旋转电气最大值 [U/min] | 6000 |
输出
短路保护 | 有 |
---|
测量/设定范围
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈数; 31 Bit |
---|
精度/偏差
精确度 [°] | 0.1 |
---|
软件/编程
参数设定 | 预设; 零点; 转向; 速度 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
外形 |
|
||||||||
SIO模式 | 否 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 内部温度; 开关循环数计数器 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
||||||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 98; (不允许冷凝) |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||
抗冲击 |
|
||||||||
持续抗冲击性 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 279.8 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | Ø 36.8 / L = 76 | |
原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 钢 防刮镀层 | |
启动扭矩最大值 [Nm] | 5 | |
温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
轴监控器 | 实心轴 | |
轴直径 [mm] | 10 | |
轴材料 |
|
|
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 180 | |
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 180 | |
固定法兰 | 伺服法兰 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 轴向的; 译码: A; LED |