带0...10 V模拟量输出的13位多圈编码器
RMU200
RMU06SVU513--bANU
带0...10 V模拟量输出的13位多圈编码器
RMU200
RMU06SVU513--bANU
- 用于准确的位置、速度、角度和线性测量
- 0-10 V模拟量输出,总分辨率13位
- 可通过针脚连接配置测量范围
- 超出/未达到转换范围时的盲区指示
- 通过磁力感应原理获得高耐冲击和振动能力
产品特征
分辨率 | 8192 步距; 16 圈数; 17 Bit |
---|---|
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 6 |
应用
功能原理 | 绝对式 |
---|---|
检测系统 | 磁性 |
电气数据
工作电压 [V] | 8...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 150 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 500 |
稳定时间 [ms] | 32 |
旋转电气最大值 [U/min] | 12000 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
模拟输出数量 | 1 |
---|---|
模拟电压输出 [V] | 0...10 |
负载电阻最小值 [Ω] | 5000 |
短路保护 | 有 |
测量/设定范围
分辨率 | 8192 步距; 16 圈数; 17 Bit |
---|
精度/偏差
精确度 | 10 V ± 10 mV; (精确度 INL: ± 0.1) |
---|---|
线性偏差 | ± 0,15 % FSO |
软件/编程
参数设定 | 起始位置; 末端位置; 中间位置 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) |
外壳防护等级 | IP 65; (在外壳: IP67) |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 258 | ||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 347.5 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 63.5 | |
原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444) | |
机械最大值 [U/min] | 12000 | |
启动扭矩最大值 [Nm] | 1 | |
温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
轴监控器 | 实心轴 | |
轴直径 [mm] | 6 | |
轴材料 |
|
|
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 40 | |
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 60 | |
固定法兰 | 同步法兰 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 径向的, 也可以使用轴向的; 译码: A; 成型体: 不锈钢(1.4401/316); 电缆长度最大值: 100 m |