• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. RN6020

带实心轴的绝对式单圈编码器

RN6020

RN-2048-G24/L1B

带实心轴的绝对式单圈编码器

RN6020

RN-2048-G24/L1B

停产产品 - 存档登录
  • ce
产品特征
分辨率 2048 分辨率
通信接口 平行
轴监控器 实心轴
轴直径 [mm] 10
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 250
旋转电气最大值 [U/min] 1500
输出
电气设计 HTL
每个输出最大电流负载 [mA] 20
短路保护类型 < 60 s
代码 Gray代码; (右转时增加的代码值(从轴向看))
测量/设定范围
分辨率 2048 分辨率
接口
通信接口 平行
工作条件
环境温度 [°C] -20...70
存储温度 [°C] -30...100
允许最大的相对空气湿度 [%] 98
外壳防护等级 IP 65
认证/测试
抗冲击
100 g (6 ms)
抗震
10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据
尺寸 [mm] Ø 58 / L = 52
原材料
机械最大值 [U/min] 10000
启动扭矩最大值 [Nm] 1
温度扭矩参考 [°C] 20
轴监控器 实心轴
轴直径 [mm] 10
轴材料
钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] 10
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] 20
电气连接
电缆: 1 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 轴向的
图表
脉冲图
有效感应 A 反转的
有效感应 B 反转的
轨道 7...12
轨道 1...6