• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. RU1180

带实心轴的增量式编码器

RU1180

RU-0150-I05/N1

带实心轴的增量式编码器

RU1180

RU-0150-I05/N1

停产产品 - 存档登录
  • ce
产品特征
分辨率 150 分辨率
轴监控器 实心轴
轴直径 [mm] 6
电气数据
工作电压公差 [%] 10
工作电压 [V] 5 DC
电流损耗 [mA] 150
输出
电气设计 TTL
每个输出最大电流负载 [mA] 20
开关频率 [kHz] 300
相位偏差A和B [°] 90
测量/设定范围
分辨率 150 分辨率
工作条件
环境温度 [°C] -20...100
存储温度 [°C] -30...100
外壳防护等级 IP 64
认证/测试
抗冲击
100 g (6 ms)
抗震
10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据
尺寸 [mm] Ø 58 / L = 46
原材料
机械最大值 [U/min] 12000
启动扭矩最大值 [Nm] 1
温度扭矩参考 [°C] 20
轴监控器 实心轴
轴直径 [mm] 6
轴材料
钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] 10
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] 20
固定法兰 同步法兰
电气连接
电缆: 1 m, PUR; 径向的
图表
脉冲图
顺时针旋转方向(看着轴)