带实心轴的增量式编码器
RU3100
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
产品特征
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 |
---|---|
通信接口 | IO-Link |
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 6 |
应用
功能原理 | 增量式 |
---|---|
检测系统 | 磁性 |
电气数据
工作电压 [V] | 4.75...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 150 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
旋转电气最大值 [U/min] | 12000 |
输出
电气设计 | HTL/TTL | |
---|---|---|
开关频率 [kHz] | 1000 | |
出厂设定 |
|
|
短路保护 | 有 | |
相位偏差A和B [°] | 90 |
测量/设定范围
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 |
---|
精度/偏差
精确度 [°] | 0.1 |
---|
软件/编程
参数设定 | 分辨率; 转向; HTL; TTL |
---|
接口
通信接口 | IO-Link |
---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SIO模式 | 有 |
处理周期最小值 [ms] | 2.3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) |
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; (在外壳: IP67; 在轴: IP64) |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 292 |
机械技术数据
重量 [g] | 381 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | Ø 58.6 / L = 63.5 | |
原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444) | |
机械最大值 [U/min] | 12000 | |
启动扭矩最大值 [Nm] | 1 | |
温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
轴监控器 | 实心轴 | |
轴直径 [mm] | 6 | |
轴材料 |
|
|
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 40 | |
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 60 | |
固定法兰 | 同步法兰 |
电气连接
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 径向的, 也可以使用轴向的; 译码: A; 成型体: 不锈钢(1.4401/316); 电缆长度最大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
图表
脉冲图
|
|
---|