- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 具显示屏耐用的流量传感器
- SA4114
流量传感器
SA4114
SAEXXXXB50KG/US-100
流量传感器
SA4114
SAEXXXXB50KG/US-100
- 同时测量流量和温度
- 针对水、油和空气优化
- 清晰可见的 4 位 LED 显示
- 有两个可调节的模拟输出
- 管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 |
---|---|
系统接口 | Ø 8 mm |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
介质 | 水; 乙二醇溶液; 空气; 油 | ||
介质说明 |
|
||
介质温度 [°F] | -4...212 | ||
抗压强度 [bar] | 50 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 100 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 10 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 2 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 350 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 100 |
---|---|
操作模式 | 相对; 绝对液体; 绝对气体; (绝对式: 建议的参考测量; 出厂设定: 相对) |
分辨率 [ft/s] | 0.05 |
---|---|
测量值起点, ASP [ft/s] | 0...7.95 |
测量值终点, AEP [ft/s] | 1.9...9.85 |
分辨率 [ft/s] | 2 |
---|---|
测量值起点, ASP [ft/s] | 0...264 |
测量值终点, AEP [ft/s] | 64...328 |
测量范围 [°F] | -4...212 |
---|---|
分辨率 [°F] | 0.5 |
测量值起点 [°F] | -4...169 |
测量值终点 [°F] | 39...212 |
设定步距 [°F] | 0.5 |
设定范围 [ft/s] | 0.15...9.85 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [ft/s] | 0.15...9.85 |
设定范围 [ft/s] | 0.15...19.5 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [ft/s] | 0.15...9.85 |
设定范围 [ft/s] | 98...328 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [ft/s] | 6...328 |
设定范围 [ft/s] | 98...328 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [ft/s] | 6...328 |
精度/偏差
温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
介质温度变化率最大值 [K/min] | 100 |
重复精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) |
---|
精确度 | ± (7 % MW + 2 % MEW); (适用于下列条件下的最大灵敏度范围内的相对模式:; 水: 68...158 °F; 入口长度: 5 ft; DN25 (DIN 2448); 安装位置根据说明书; 其他介质和安装位置的精度可能不同。) |
---|---|
重复精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) |
温度变化率 | ± 0,003 K/°F |
---|---|
精确度 [K] | ± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 1...9,85 fps / 空气; 流速: > 32,8 fps) |
反应时间
反应时间 [s] | 0.5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空气: 7 s; 油: 1,8 s; 每个 T09) |
---|
响应时间T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (水; 流速: 1...9,85 fps) |
---|
软件/编程
参数设定 | 介质设定; 阻尼; Teach示教功能; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色 |
---|
工作条件
环境温度 [°F] | -40...176 |
---|---|
存储温度 [°F] | -40...212 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 179 | ||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 262 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
系统接口 | Ø 8 mm |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|