• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 流量传感器 / 流量计
  4. 气流传感器
  5. SA4120

流量传感器

SA4120

SAEXXXXBFRKG/US-100

流量传感器

SA4120

SAEXXXXBFRKG/US-100

  • 同时测量流量和温度
  • 可靠的气流监控
  • 红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
  • 带有开关输出、模拟信号和 IO-Link
  • 管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
系统接口 Ø 8 mm
应用
特殊的性能 镀金触点
安装 建议用于管径; ( 15...400 mm)
介质 空气
介质温度 [°C] -20...100
抗压强度 [bar] 50
抗压强度 [MPa] 5
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] 50
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 100
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 10
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; 频率信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 350
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
输出频率 [Hz] 0...1000
测量/设定范围
探杆长度L [mm] 100
操作模式 相对; 绝对气体; (绝对式: 建议的参考测量; 出厂设定: 相对)
显示范围 [m/s] 0...36
分辨率 [m/s] 0.2
开关点, SP [m/s] 2...30
复原点, rP [m/s] 0.6...28.6
测量值起点, ASP [m/s] 0...24
测量值终点, AEP [m/s] 6...30
频率终点,FEP [m/s] 6.6...30
频率终点, FrP [Hz] 100...1000
气体 - “绝对”工作模式
设定范围 [m/s] 0...30
最大灵敏度时的测量范围 [m/s] 0.6...30
气体 - “相对”工作模式
设定范围 [m/s] 0...60
最大灵敏度时的测量范围 [m/s] 0.6...30
温度监控
测量范围 [°C] -20...100
分辨率 [°C] 0.2
精度/偏差
气体 - “绝对”工作模式
重复精度 ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
气体 - “相对”工作模式
精确度 ± (10 % MW + 2 % MEW); (参考条件: DN50; 内径 51 mm; 在最大灵敏度范围内: 20 °C / < 6 bar; 插入深度: 15 mm; 入口管长度: 2.5 m; 传感器探头处的标准速度(符合DIN ISO 2533标准))
重复精度 ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
温度监控
温度变化率 ± 0,005 K/°C
精确度 [K] ± 2 / + 8; (流速> 20 % VMR和20 °C: ± 2)
反应时间
反应时间 [s] 7
温度监控
响应时间T05 / T09 [s] 30 (T09); (流速: ≥ 10 m/s)
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 介质设定; 阻尼; Teach示教功能; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 2
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 3
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
Factory setting / ModE = (REL) 1237
ModE = (ABS) 1238
工作条件
环境温度 [°C] -40...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 60947-5-9
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 131
UL认证
UL认证编号 I017
文件数量UL E174189
机械技术数据
重量 [g] 295.05
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
材料(接液部件) 不锈钢(1.4404 / 316L)
系统接口 Ø 8 mm
显示器/操作件
显示
显示单位 6 x LED, 绿色 (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
开关状态 2 x LED, 黄色
测量值 字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的