• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 流量传感器 / 流量计
  4. 具显示屏耐用的流量传感器
  5. SA4304

流量传感器

SA4304

SAEXXXXB50KG/US-100

流量传感器

SA4304

SAEXXXXB50KG/US-100

  • 同时测量流量和温度
  • 针对水、油和空气优化
  • 清晰可见的 4 位 LED 显示
  • 有两个可调节的模拟输出
  • 管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • reg31
  • cul
  • ec19352004
  • crn
  • ktw
产品特征
输入和输出总数 模拟输出数量: 2
系统接口 Ø 8 mm
应用
特殊的性能 镀金触点
介质 水; 乙二醇溶液; 空气; 油
介质说明
低粘度油: ≤ 40 mm²/s (40 °C)
高粘度油: > 40 mm²/s (40 °C)
介质温度 [°C] -20...100
抗压强度 [bar] 50
抗压强度 [MPa] 5
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] 50
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC
电流损耗 [mA] < 100
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 10
总的输入/输出
输入和输出总数 模拟输出数量: 2
输出
输出数量 2
输出信号 模拟信号
模拟输出数量 2
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 350
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
探杆长度L [mm] 200
操作模式 相对; 绝对液体; 绝对气体; (绝对式: 建议的参考测量; 出厂设定: 相对)
温度监控
测量范围 [°C] -20...100
分辨率 [°C] 0.2
测量值起点 [°C] -20...76
测量值终点 [°C] 4...100
设定步距 [°C] 0.2
液体介质 - 绝对工作模式
设定范围 [m/s] 0.04...3
最大灵敏度时的测量范围 [m/s] 0.04...3
液体介质 - 相对工作模式
设定范围 [m/s] 0.04...6
最大灵敏度时的测量范围 [m/s] 0.04...3
气体 - “绝对”工作模式
设定范围 [m/s] 0...100
最大灵敏度时的测量范围 [m/s] 30...100
气体 - “相对”工作模式
设定范围 [m/s] 0...200
最大灵敏度时的测量范围 [m/s] 30...100
精度/偏差
温度变化率 [cm/s x 1/K] 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
介质温度变化率最大值 [K/min] 100
绝对工作模式
重复精度 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s)
相对工作模式
精确度 ± (7 % MW + 2 % MEW); (适用于下列条件下的最大灵敏度范围内的相对模式:; 水: 20...70 °C; 入口长度: 1.5 m; DN25 (DIN 2448); 安装位置根据说明书; 其他介质和安装位置的精度可能不同。)
重复精度 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s)
温度监控
温度变化率 ± 0,005 K/°C
精确度 [K] ± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 0,3...3 m/s / 空气; 流速: > 10 m/s)
反应时间
反应时间 [s] 0.5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空气: 7 s; 油: 1,8 s; 每个 T09)
温度监控
响应时间T05 / T09 [s] 1,5 (T09); (水; 流速: 0,3...3 m/s)
软件/编程
参数设定 介质设定; 阻尼; Teach示教功能; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色
工作条件
环境温度 [°C] -40...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 60947-5-9
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 180
UL认证
UL认证编号 I018
文件数量UL E174189
机械技术数据
重量 [g] 312.5
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
材料(接液部件) 不锈钢(1.4404 / 316L)
系统接口 Ø 8 mm
显示器/操作件
显示
显示单位 6 x LED, 绿色 (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
测量值 字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的