- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 机械电子传感器
- SB4244
带止回阀及显示屏的流量计
SB4244
SBG11KL0FRKG
产品特征
测量范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
系统接口 | 螺纹连接 G 1 内螺纹 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | |
---|---|---|
介质 | 液体; 油(40°C时粘度100 mm²/s) | |
介质温度 [°C] | -10...100 | |
抗压强度 [bar] | 100 | |
抗压强度 [MPa] | 10 | |
注意抗压强度 |
|
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV ; 符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 3 |
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 频率信号; IO-Link |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 150; (200: ...60 °C; 环境温度; 250: ...40 °C; 环境温度) |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
输出频率 [Hz] | 0...10000 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
显示范围 |
|
||||
分辨率 |
|
||||
开关点, SP |
|
||||
复原点, rP |
|
||||
频率终点,FEP |
|
||||
步距 |
|
||||
频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | ||||
步距 [Hz] | 10 | ||||
测量动态性 | 1:50 |
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
设定步距 |
|
||
频率起点,FSP |
|
||
频率终点,FEP |
|
||
频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | ||
步距 [Hz] | 10 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C 介质温度) |
---|---|
重复精度 | ± 1 % MEW |
温度变化率 | 0,029 °C / K |
---|---|
精确度 [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
反应时间
反应时间 [s] | 0.01 |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
步距 [s] | 0.1 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...5 |
步距 [s] | 0.1 |
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 用于开关量输出/模拟量输出阻尼; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色; 校准系数 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 2 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
存储温度 [°C] | -15...80 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
承压设备指令 | 良好的工程实践 |
机械技术数据
重量 [g] | 1539.8 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; 黄铜 化学镀镍层 |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜 (2.0371); 黄铜 化学镀镍层; PPS; O形环: FKM |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 内螺纹 |
机械的开关周期 | 1亿 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|