- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 机械电子传感器
- SBN246
带止回阀及显示屏的流量计
SBN246
SBN11IF0FRKG
带止回阀及显示屏的流量计
SBN246
SBN11IF0FRKG
- 对管道中流速的准确检测
- 适用于水、油和乙二醇溶液
- 精准的线性模拟输出
- 坚固外壳可提供极高的耐压力
- 高于 1 千万次压力周期的使用寿命
请注意外壳设计的变化!
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [gph] | 30...1620 |
系统接口 | 螺纹连接 1" NPT |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | ||
介质 | 液体; 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂 | ||
介质说明 |
|
||
介质温度 [°F] | 14...212 | ||
抗压强度 [bar] | 25 | ||
抗压强度 [MPa] | 2.5 | ||
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 25 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 3 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (每个输出 2 x 200 (...140 °F); 2 x 250 (...104 °F)) |
开关周期(机械的) | 1亿 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
输出频率 [Hz] | 0...10000 |
测量/设定范围
测量范围 [gph] | 30...1620 | ||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
频率终点,FEP |
|
||
步距 |
|
||
频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | ||
测量动态性 | 1:50 |
测量范围 [°F] | 14...212 |
---|---|
显示范围 [°F] | -26...252 |
分辨率 [°F] | 2 |
开关点, SP [°F] | 16...212 |
复原点, rP [°F] | 14...210 |
设定步距 [°F] | 2 |
频率起点,FSP [°F] | 14...172 |
频率终点,FEP [°F] | 54...212 |
频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 2 l/min; 介质和工作温度: +71,6 °F ± 4K) |
---|---|
重复精度 | ± 1 % MEW |
温度变化率 | 0,9802 °F / K |
---|---|
精确度 [K] | 3 K (77 °F; Q > 1 l/min) |
反应时间
反应时间 [s] | 0.01 |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...5 |
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出; 介质设定; 用于开关量输出/模拟量输出阻尼; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 2 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 5 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
存储温度 [°F] | 5...176 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 145 | ||||
UL认证 |
|
||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 1088.9 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; 黄铜 化学镀镍层 |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜 (2.0371); 黄铜 化学镀镍层; PPS; O形环: FKM |
系统接口 | 螺纹连接 1" NPT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
说明 | 请注意外壳设计的变化! | ||||
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
压力损失
|
|
---|