- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 机械电子传感器
- SBT634
带单向阀的流量变送器
SBT634
SBT34XKX10KG/O/US
带单向阀的流量变送器
SBT634
SBT34XKX10KG/O/US
- 对管道中流速的准确检测
- 适用于水和液体介质
- 反应时间快并能可靠防止回流
- 坚固外壳可提供极高的耐压力
产品特征
测量范围 [l/min] | 0.3...50 |
---|---|
系统接口 | G 3/4 |
应用
介质 | 液体; 水 | |
---|---|---|
介质温度 [°C] | 10...180 | |
抗压强度 [bar] | 30 | |
抗压强度 [MPa] | 3 | |
注意抗压强度 |
|
电气数据
工作电压公差 [%] | -15...10 |
---|---|
工作电压 [V] | 24 DC; (按照SELV/PELV) |
电流损耗 [mA] | < 35 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
输出信号 | 模拟信号 |
---|---|
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [l/min] | 0.3...50 |
---|
精度/偏差
重复精度 [終值的百分比] | 1 |
---|---|
测量误差 [終值的百分比] | ± 5 |
反应时间
反应时间 [s] | < 0.01 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -15...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 393 |
机械技术数据
重量 [g] | 678.75 |
---|---|
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; PPS; Cu合金; 铝 已铝阳极氧化处理; PEI; 硅树脂; O形环: EPDM; FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4301/304); 黄铜; 黄铜 化学镀镍层; PPS; O形环: FKM; 磁铁: 金属合金 镀镍的; 两组分粘合剂 |
系统接口 | G 3/4 |
机械的开关周期 | 1亿 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
电缆: 0.3 m, 硅树脂 |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
|
|
---|