- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 机械电子传感器
- SBY323
带止回阀的流量传感器
SBY323
SBY12BF0BPKG/US
带止回阀的流量传感器
SBY323
SBY12BF0BPKG/US
- 对管道中流速的准确检测
- 适用于水、油和乙二醇溶液
- 反应时间快并能可靠防止回流
- 对开关点的直观持续调节
- 坚固外壳可提供极高的耐压力
请注意外壳设计的变化!
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|---|
系统接口 | Rp 1/2 |
应用
介质 | 液体; 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂 |
---|---|
介质温度 [°C] | 0...85 |
抗压强度 [bar] | 25 |
抗压强度 [MPa] | 2.5 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
设定范围 [l/min] | 2...20 |
---|
精度/偏差
重复精度 [終值的百分比] | 1 |
---|---|
迟滞 [l/min] | 0,3...4 |
测量误差 [終值的百分比] | ± 5 |
反应时间
反应时间 [s] | < 0.01 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -15...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 15.78 |
机械技术数据
重量 [g] | 388.5 |
---|---|
原材料 | 黄铜 化学镀镍层; PP; 铝 已铝阳极氧化处理; PA |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4310/301); 不锈钢(1.4301/304); PBT; 黄铜 化学镀镍层; PP; PPS; O形环: FKM |
系统接口 | Rp 1/2 |
机械的开关周期 | 1亿 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
说明 | 请注意外壳设计的变化! | ||
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
压力损失
|
|
---|