- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 用于对压缩空气和工业气体进行消耗量测量的系统
- SD2501
压缩空气流量计
SD2501
SDN21DGXFRKG/US-100
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [scfh] | 80...24720 |
测量范围 [scfm] | 1.5...412 |
测量范围 [ft/s] | 1...275.6 |
系统接口 | 螺纹连接 2" NPT DN50 |
应用
应用 | 用于工业应用 |
---|---|
介质 | 压缩空气 |
介质温度 [°C] | -10...60 |
爆破压力最小值 [psi] | 928 |
抗压强度 [psi] | 232 |
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 9.5 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 80 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 1 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输入
输入 | 计数器复位 |
---|
输出
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) |
---|---|
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (每个输出) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [scfh] | 80...24720 |
---|---|
测量范围 [scfm] | 1.5...412 |
测量范围 [ft/s] | 1...275.6 |
显示范围 [scfh] | 0...29660 |
显示范围 [scfm] | 0...494.5 |
显示范围 [ft/s] | 0...330.8 |
分辨率 [scfh] | 20 |
分辨率 [scfm] | 0.5 |
分辨率 [ft/s] | 0.2 |
开关点, SP [scfh] | 210...24710 |
开关点, SP [scfm] | 3.5...411.8 |
开关点, SP [ft/s] | 2.4...275.5 |
复原点, rP [scfh] | 90...24590 |
复原点, rP [scfm] | 1.5...409.8 |
复原点, rP [ft/s] | 1...274.1 |
测量值起点, ASP [scfh] | 0...19780 |
测量值起点, ASP [scfm] | 0...329.6 |
测量值起点, ASP [ft/s] | 0...220.5 |
测量值终点, AEP [scfh] | 4940...24720 |
测量值终点, AEP [scfm] | 82.4...412 |
测量值终点, AEP [ft/s] | 55.1...275.6 |
较小流量cut-off, LFC [scfh] | 70...250 |
较小流量cut-off, LFC [scfm] | 1.2...4.1 |
较小流量cut-off, LFC [ft/s] | 0.8...2.8 |
步距 [scfh] | 1 |
步距 [scfm] | 0.1 |
步距 [ft/s] | 0.1 |
测量范围 [psi] | -15...232 |
---|---|
显示范围 [psi] | -15...290 |
分辨率 [psi] | 1 |
开关点, SP [psi] | -13...232 |
复原点, rP [psi] | -15...231 |
测量值起点 [psi] | -15...186 |
测量值终点 [psi] | 32...232 |
设定步距 [psi] | 1 |
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
开关点, SP |
|
||
脉冲值 |
|
||
设定步距 |
|
||
脉冲长度 [s] | 0.002...2 |
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
测量值起点 |
|
||
测量值终点 |
|
||
设定步距 |
|
精度/偏差
温度系数 [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
精确度(在测量范围) | class 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; 空气质量符合ISO 8573-1:2010标准; 在介质温度 73 °F |
重复精度 | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
重复精度 [終值的百分比] | ± 0,2 |
---|---|
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
测量范围值的最大温度系数 [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
零点的最大温度系数 [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
精确度 [K] | ± 0,5; (在流量测量范围极限内的介质流量) |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
反应时间 [s] | 0.05 |
---|
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 累加器 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 8 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 7.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°F] | 32...140 |
---|---|
存储温度 [°F] | -4...185 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 183 | ||||
UL认证 |
|
||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于稳定的气体液体组2 |
机械技术数据
重量 [g] | 2681.5 |
---|---|
原材料 | PBT+PC-GF30; PPS-GF40; 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); 钢 (1.5523) 镀锌的; 黄铜(2.0401); FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PPS-GF40; Al2O3 (陶瓷); 丙烯酸酯 |
系统接口 | 螺纹连接 2" NPT DN50 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|