- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 用于对压缩空气和工业气体进行消耗量测量的系统
- SD8100
工业气体计数器
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
工业气体计数器
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
- 精确测量流量、消耗和介质温度
- 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
- 用于检测氩 (Ar)、二氧化碳 (CO2)、氮 (N2)
- 带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
- 清晰可见的 4 位 LED 显示
- 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
該產品即將/已停產
停产日期: 12/31/2024
停产日期: 12/31/2024
替代产品: SD8600 产品比较: SD8100 / SD8600 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
系统接口 | 螺纹连接 R 1 DN25 |
测量范围 [m³/h] | 1.2...366.6 |
---|
测量范围 [m³/h] | 0.8...223.6 |
---|
测量范围 [m³/h] | 0.8...225 |
---|
应用
应用 | 用于工业应用 |
---|---|
介质 | 氩(Ar); 二氧化碳(CO2); 氮气(N2) |
介质温度 [°C] | 0...60 |
抗压强度 [bar] | 16 |
抗压强度 [MPa] | 1.6 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 100 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 1 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
较小流量cut-off, LFC [m³/h] | < 3.8 |
---|
测量范围 [m³/h] | 1.2...366.6 |
---|---|
显示范围 [m³/h] | 0...440 |
分辨率 [m³/h] | 0.2 |
开关点, SP [m³/h] | 3.4...366.6 |
复原点, rP [m³/h] | 1.8...365 |
测量值起点, ASP [m³/h] | 0...293.2 |
测量值终点, AEP [m³/h] | 73.4...366.6 |
步距 [m³/h] | 0.2 |
测量范围 [m³/h] | 0.8...223.6 |
---|---|
显示范围 [m³/h] | 0...268.2 |
分辨率 [m³/h] | 0.2 |
开关点, SP [m³/h] | 2...223.6 |
复原点, rP [m³/h] | 1...222.6 |
测量值起点, ASP [m³/h] | 0...178.8 |
测量值终点, AEP [m³/h] | 44.8...223.6 |
步距 [m³/h] | 0.2 |
脉冲值 | 0.001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
设定步距 | 0.001...1000 Nm³ |
脉冲长度 [s] | 0,004...2 |
测量范围 [m³/h] | 0.8...225 |
---|---|
显示范围 [m³/h] | 0...270 |
分辨率 [m³/h] | 0.2 |
开关点, SP [m³/h] | 2.2...225 |
复原点, rP [m³/h] | 1...224 |
测量值起点, ASP [m³/h] | 0...180 |
测量值终点, AEP [m³/h] | 45...225 |
步距 [m³/h] | 0.2 |
测量范围 [°C] | 0...60 |
---|---|
显示范围 [°C] | -12...72 |
分辨率 [°C] | 0.2 |
开关点, SP [°C] | 0.4...60 |
复原点, rP [°C] | 0...59.8 |
测量值起点 [°C] | 0...48 |
测量值终点 [°C] | 12...60 |
设定步距 [°C] | 0.2 |
精度/偏差
重复精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 |
---|---|
精确度(在测量范围) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (条件: 安装符合DIN ISO 2533标准; 安装在管道: DN25) |
精确度 [K] | ± 2; (在流量测量范围极限内的介质流量) |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) |
---|---|
阻尼过程值dAP,单位为步 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
软件/编程
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 介质设定 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 3 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 4.1 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA认证 |
|
||||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 224 | ||||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 2029 |
---|---|
原材料 | PBT-GF20; 丁晴橡胶; PC; 不锈钢(1.4301/304); PTFE; 黄铜 镀层; FKM; 铝 粉末镀层 |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4301/304); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK-GF30; 聚酯; 铝 |
系统接口 | 螺纹连接 R 1 DN25 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示单位 | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|