• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 流量传感器 / 流量计
  4. 用于对压缩空气和工业气体进行消耗量测量的系统
  5. SD8501

压缩空气流量计

SD8501

SDN11DGXFRKG/US-100

压缩空气流量计

SD8501

SDN11DGXFRKG/US-100

  • 精确测量流量、消耗量、压力和介质温度
  • 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
  • 用于对工业用压缩空气进行检测
  • 红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
  • 显示屏可进行旋转,方便进行最佳的排列
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围 [scfh] 25...7945
测量范围 [scfm] 0.4...132.4
测量范围 [ft/s] 1.2...340.2
系统接口 螺纹连接 1" NPT DN25
应用
应用 用于工业应用
介质 压缩空气
介质温度 [°C] -10...60
爆破压力最小值 [psi] 928
抗压强度 [psi] 232
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] 10.5
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 80
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 1
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输入
输入 计数器复位
输出
输出信号 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 150; (每个输出)
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 500
脉冲输出 流量计
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围 [scfh] 25...7945
测量范围 [scfm] 0.4...132.4
测量范围 [ft/s] 1.2...340.2
显示范围 [scfh] 0...9535
显示范围 [scfm] 0...158.9
显示范围 [ft/s] 0...408.2
分辨率 [scfh] 5
分辨率 [scfm] 0.1
分辨率 [ft/s] 0.2
开关点, SP [scfh] 69...7943
开关点, SP [scfm] 1.1...132.4
开关点, SP [ft/s] 3...340.1
复原点, rP [scfh] 30...7904
复原点, rP [scfm] 0.5...131.7
复原点, rP [ft/s] 1.3...338.4
测量值起点, ASP [scfh] 0...6357
测量值起点, ASP [scfm] 0...105.9
测量值起点, ASP [ft/s] 0...272.2
测量值终点, AEP [scfh] 1589...7946
测量值终点, AEP [scfm] 26.5...132.4
测量值终点, AEP [ft/s] 68...340.2
较小流量cut-off, LFC [scfh] 9...85
较小流量cut-off, LFC [scfm] 0.2...1.4
较小流量cut-off, LFC [ft/s] 0.4...3.6
步距 [scfh] 1
步距 [scfm] 0.1
步距 [ft/s] 0.1
监控压力
测量范围 [psi] -15...232
显示范围 [psi] -15...290
分辨率 [psi] 1
开关点, SP [psi] -13...232
复原点, rP [psi] -15...231
测量值起点 [psi] -15...186
测量值终点 [psi] 32...232
设定步距 [psi] 1
流量监控
测量范围
0...100000000 m³ 0...353146667.2 scf
显示范围
0...100000000 m³ 0...353146667.2 scf
开关点, SP
0.001...10000000 m³ 0.05...353146667.2 scf
脉冲值
0.001...10000000 m³ 0.05...353146667.2 scf
设定步距
0.0001 m³ 0.005 scf
脉冲长度 [s] 0.007...2
温度监控
测量范围
-10...60 °C 14...140 °F
显示范围
-24...74 °C -11.2...165.2 °F
分辨率
0.2 °C 0.5 °F
开关点, SP
-9.7...60 °C 14.6...140 °F
复原点, rP
-10...59.7 °C 14...139.4 °F
测量值起点
-10...46 °C 14...114.8 °F
测量值终点
4...60 °C 39.2...140 °F
设定步距
0.1 °C 0.1 °F
精度/偏差
温度系数 [1/K] ± 0,07 % MW
精确度(在测量范围) class 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; 空气质量符合ISO 8573-1:2010标准; 在介质温度 73 °F
重复精度 ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
监控压力
重复精度 [終值的百分比] ± 0,2
特征曲线偏差 [終值的百分比] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line)
测量范围值的最大温度系数 [% MEW / 10 K] ± 0,3
零点的最大温度系数 [% MEW / 10 K] ± 0,1
温度监控
精确度 [K] ± 0,5; (在流量测量范围极限内的介质流量)
反应时间
反应时间 [s] 0.1; (dAP = 0)
阻尼过程值dAP [s] 0...5
监控压力
反应时间 [s] 0.05
温度监控
响应时间T05 / T09 [s] T09 = 0,5
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 累加器
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9 CDV
外形 Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 8
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 7.2
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 867
工作条件
环境温度 [°F] 32...140
存储温度 [°C] -4...185
允许最大的相对空气湿度 [%] 90
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 60947-5-9
抗震
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 183
UL认证
UL认证编号 I012
文件数量UL E174189
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于稳定的气体液体组2
机械技术数据
重量 [g] 1581
原材料 PBT+PC-GF30; PPS-GF40; 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); 钢 (1.5523) 镀锌的; 黄铜(2.0401); FKM
材料(接液部件) 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PPS-GF40; Al2O3 (陶瓷); 丙烯酸酯
系统接口 螺纹连接 1" NPT DN25
显示器/操作件
显示
彩色显示 1,44", 128 x 128 像素
2 x LED, 黄色
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量
有关安装和使用的说明,请您参见使用指南。
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A