• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 流量传感器 / 流量计
  4. 用于对压缩空气和工业气体进行消耗量测量的系统
  5. SDG150

压缩空气流量计

SDG150

SDG6"/METRIS PB DN150

压缩空气流量计

SDG150

SDG6"/METRIS PB DN150

  • 对流量和测量进行准确测量
  • 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
  • 用于对工业用压缩空气进行检测
  • 带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
  • 清晰可见的 4 位 LED 显示
該產品即將/已停產
停产日期: 12/31/2024
替代产品: SDG750 产品比较: SDG150 / SDG750 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
请注意,生产日期在2010年以前的传感器齿节圆经过了修改
  • ce
  • ukca
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围 [m³/h] 33...10000
系统接口 法兰 DN150 根据:DIN EN 10220
应用
应用 加法器功能
介质 压缩空气
介质说明
空气质量 ISO 8573-1
等级 141
等级 344
介质温度 [°C] 0...60
抗压强度 [bar] 16
抗压强度 [MPa] 1.6
电气数据
工作电压 [V] 19...30 DC
电流损耗 [mA] < 100
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 0.5
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; (可配置)
电气设计 PNP
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250; (每个输出)
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 500
脉冲输出 流量计
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围 [m³/h] 33...10000
显示范围 [m³/h] 0...12000
流量监控
脉冲值 10 Nm³
脉冲长度 [s] 0,1
精度/偏差
流量监控
精确度(在测量范围) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (等级 141 /; 等级 344)
反应时间
流量监控
反应时间 [s] 0.1; (dAP = 0)
工作条件
环境温度 [°C] 0...60
存储温度 [°C] -20...85
允许最大的相对空气湿度 [%] 90
外壳防护等级 IP 65
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
抗震
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [年] 214
机械技术数据
重量 [g] 28832
原材料 PBT-GF20; PC; PC; 不锈钢(1.4301/304); FKM; 测量区: 钢 电镀的
材料(接液部件) 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4301/304); 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK; 聚酯; FKM; 铝 已铝阳极氧化处理; 钢 电镀的
系统接口 法兰 DN150 根据:DIN EN 10220
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量
有关安装和使用的说明,请您参见使用指南。
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A