- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 用于对压缩空气和工业气体进行消耗量测量的系统
- SDG157
压缩空气流量计
SDG157
SDG6"/METRIS PB DN150 SS LM
压缩空气流量计
SDG157
SDG6"/METRIS PB DN150 SS LM
- 对流量和测量进行准确测量
- 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
- 用于对工业用压缩空气进行检测
- 带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
- 清晰可见的 4 位 LED 显示
該產品即將/已停產
替代产品: SDG750 产品比较: SDG157 / SDG750 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
请注意,生产日期在2010年以前的传感器齿节圆经过了修改
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [m³/h] | 33...10000 |
系统接口 | 法兰 DN150 根据:DIN EN 10220 |
应用
应用 | 加法器功能 | |||
---|---|---|---|---|
介质 | 压缩空气 | |||
介质说明 |
|
|||
介质温度 [°C] | 0...60 | |||
抗压强度 [bar] | 16 | |||
抗压强度 [MPa] | 1.6 |
电气数据
工作电压 [V] | 19...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 100 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; (可配置) |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [m³/h] | 33...10000 |
---|---|
显示范围 [m³/h] | 0...12000 |
脉冲值 | 10 Nm³ |
---|---|
脉冲长度 [s] | 0,1 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (等级 141 /; 等级 344) |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗震 |
|
||||||||
MTTF [年] | 214 |
机械技术数据
重量 [g] | 30887 |
---|---|
原材料 | PBT-GF20; PC; PC; 不锈钢(1.4301/304); FKM; 测量区: 不锈钢(1.4301/304) |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4301/304); 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK; 聚酯; FKM; 铝 已铝阳极氧化处理; 不锈钢(1.4301/304) |
系统接口 | 法兰 DN150 根据:DIN EN 10220 |
注释
注释 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|