- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 模块化流量监控
- SF111A
分体式流量开关
SF111A
SFM12ADB/1/2G /6M
分体式流量开关
SF111A
SFM12ADB/1/2G /6M
- 适合在危险区域的应用
- 对管道中液体和气体的可靠监控
- 用于连接评估单元
- 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
- 耐压性能极高
产品特征
探杆长度L [mm] | 12 |
---|---|
系统接口 | M12 x 1 |
应用
介质 | 液体; 气体介质 |
---|---|
介质温度 [°C] | -20...60 |
抗压强度 [bar] | 300 |
介质温度 [°C] | -20...60 |
---|
介质温度 [°C] | -20...60 |
---|
电气数据
连接控制显示器 | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 12 |
---|
设定范围 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...60 |
设定范围 [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 |
精度/偏差
介质温度变化率最大值 [K/min] | 15 |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
许可证 | DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 8648 |
机械技术数据
重量 [g] | 354.5 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
系统接口 | M12 x 1 |
面板安装长度 EL [mm] | 27 |
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, TPE-S; 电缆长度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm² |
---|