• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. SI1002

流量监控器

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

流量监控器

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

停产产品 - 存档登录
替代产品: SI5002 产品比较: SI1002 / SI5002 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
  • ce
  • cul
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2
系统接口 M18 x 1,5 内螺纹
应用
介质 液体; 气体介质
介质温度 [°C] -25...80
抗压强度 [bar] 300
液体
介质温度 [°C] -25...80
气体介质
介质温度 [°C] -25...80
电气数据
工作电压 [V] 20...36 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 90
反相保护
开机延迟时间 [s] 15; (光信号化)
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号
电气设计 PNP
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
液体
设定范围 [cm/s] 3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 3...60
气体介质
设定范围 [cm/s] 200...3000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 200...800
精度/偏差
介质温度变化率最大值 [K/min] 300
反应时间
反应时间 [s] 1...10
液体
反应时间 [s] 1...10
气体介质
反应时间 [s] 1...10
软件/编程
开关点调整 按钮
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
机械技术数据
尺寸 [mm] M18 x 1.5
螺纹代号 M18 x 1.5
原材料 PBT-GF20
材料(接液部件) 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
系统接口 M18 x 1,5 内螺纹
显示器/操作件
显示
功能 10 x LED, 三色
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A