- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 带不锈钢外壳耐用的流量传感器
- SI500A
流量监控器
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
流量监控器
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
- 对管道中液体和气体的可靠监控
- 通过适配器的多样过程连接
- 开关点设定方便,适合快速安装
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
- LED 柱状图指示开关点和流量
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|---|
系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 |
应用
介质 | 液体; 气体介质 |
---|---|
介质温度 [°C] | -25...60 |
抗压强度 [bar] | 30 |
介质温度 [°C] | -25...60 |
---|
介质温度 [°C] | -25...60 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 19...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 60 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 10 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 45 |
---|
设定范围 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 |
设定范围 [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 |
精度/偏差
重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
注意重复精度 |
|
||
温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...60 °C) | ||
介质温度变化率最大值 [K/min] | 300 | ||
开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||
迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) |
反应时间
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
软件/编程
开关点调整 | 按钮 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...100 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
||||||||
MTTF [年] | 298 |
机械技术数据
重量 [g] | 268 |
---|---|
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 |
螺纹代号 | M18 x 1.5 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A |
系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|