• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 流量传感器 / 流量计
  4. 气流传感器
  5. SL5204

空气流量监控器

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

空气流量监控器

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • 可靠的气流监控
  • 用于建筑自动化中的通风系统
  • 方便的传感器要求浸入深度设定
  • 准确的模拟输出
  • ce
  • ukca
产品特征
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
系统接口 Ø 23 mm
应用
介质温度 [°C] 20...40
抗压强度 [bar] 1
电气数据
工作电压公差 [%] -10...10
工作电压 [V] 24 DC
电流损耗 [mA] < 35
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
开机延迟时间 [s] 90
总的输入/输出
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 1
输出信号 模拟信号
模拟输出数量 1
模拟电压输出 [V] 0...10
测量/设定范围
流量范围 [cm/s] 200...3000
注意流量范围
= 1...10 V
精度/偏差
介质温度变化率最大值 [K/min] 1
工作条件
环境温度 [°C] -10...40
存储温度 [°C] -25...85
外壳防护等级 IP 65
认证/测试
MTTF [年] 727
机械技术数据
重量 [g] 195
尺寸 [mm] Ø 23 / L = 142
原材料 外壳: PBT; 传感器表面: 钛
材料(接液部件) PBT; 钛
系统接口 Ø 23 mm
显示器/操作件
显示
操作 LED, 绿色
附件
供货范围
安装夹子: 1, E40048
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC