- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 电磁感应体积流量传感器
- SM2001
电磁流量计
SM2001
SMR21XGXFRKG/US
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 G 2 外螺纹 DN50 扁平密封 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
应用 | 加法器功能; 空管监控; 用于工业应用 | ||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
介质说明 |
|
||
介质温度 [°F] | 14...194 | ||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
抗压强度 [psi] | 232 | ||
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 16 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 150 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 5 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输入
输入 | 计数器复位 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) |
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
输出频率 [Hz] | 0.1...10000 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
测量值起点, ASP |
|
||
测量值终点, AEP |
|
||
较小流量cut-off, LFC |
|
||
步距 |
|
||
测量动态性 | 1:120 |
脉冲值 | 0.02...160 E06 gal |
---|---|
设定步距 | 0.02 gal |
脉冲长度 [s] | 0,008...2 |
测量范围 [°F] | -4...176 |
---|---|
显示范围 [°F] | -40...212 |
分辨率 [°F] | 0.5 |
开关点, SP [°F] | -2...176 |
复原点, rP [°F] | -3...175 |
测量值起点 [°F] | -4...140 |
测量值终点 [°F] | 32...176 |
设定步距 [°F] | 0.5 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
重复精度 | ± 0,2% MEW |
温度变化率 | ± 0,0185 °F / K |
---|---|
精确度 [K] | ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
反应时间
反应时间 [s] | 0.35; (dAP = 0) |
---|---|
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 |
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
软件/编程
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压/频率/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位; 空管监控 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 3 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 5 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°F] | 14...140 |
---|---|
存储温度 [°F] | -13...176 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 85 | ||||
UL认证 |
|
||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 3069.2 |
---|---|
尺寸 [mm] | 117 x 103 x 200 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM |
系统接口 | 螺纹连接 G 2 外螺纹 DN50 扁平密封 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
压力损失
|
|
---|