- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 电磁感应体积流量传感器
- SM2604
电磁流量计
SM2604
SMN21XGX50KG/US-100
电磁流量计
SM2604
SMN21XGX50KG/US-100
- 精确测量流量、消耗和介质温度
- 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
- 用于水冷回路
- 两个准确的模拟输出
- 清晰可见的 4 位 LED 显示
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
||||
系统接口 | 螺纹连接 2" NPT DN50 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
应用 | 空管监控; 用于工业应用 | ||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
介质说明 |
|
||
介质温度 |
|
||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
抗压强度 [MPa] | 1.6 | ||
抗压强度 [psi] | 232 | ||
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 16 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 150 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 5 |
测量原理 | 磁感应式 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 2 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (≤ 22 mA) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
显示范围 |
|
||||
分辨率 |
|
||||
测量值起点, ASP |
|
||||
测量值终点, AEP |
|
||||
较小流量cut-off, LFC |
|
||||
步距 |
|
||||
测量动态性 | 1:120 |
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
测量值起点 |
|
||
测量值终点 |
|
||
设定步距 |
|
精度/偏差
精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
重复精度 | ± 0,2% MEW |
温度变化率 | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
精确度 [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
反应时间
反应时间 [s] | 0.35; (dAP = 0) |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
软件/编程
参数设定 | 显示可以关闭; 显示单位; 空管监控 |
---|
工作条件
环境温度 |
|
||
---|---|---|---|
存储温度 |
|
||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA认证 |
|
||||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 85 | ||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 2728 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; FKM |
系统接口 | 螺纹连接 2" NPT DN50 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示单位 | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
压力损失
|
|
---|