• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 流量传感器 / 流量计
  4. 电磁感应体积流量传感器
  5. SM6120

电磁流量计

SM6120

SMR12XGXFRKG/US-100

电磁流量计

SM6120

SMR12XGXFRKG/US-100

  • 精确测量流量、消耗和介质温度
  • 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
  • 带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
  • 清晰可见的彩色显示屏,包含红/绿颜色变化
  • 无需一定的入口和出口管的长度
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
  • acs
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • reg31
  • cul
  • iolink
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围
0.05...35 l/min 0.003...2.1 m³/h 0.6...555 gph 0.01...9.25 gpm
系统接口 G 1/2 DN15 扁平密封
应用
特殊的性能 镀金触点
介质 导电液体; 水; 水为基本的介质
介质说明
电导率: ≥ 20 µS/cm
粘性: < 70 mm²/s (40 °C)
介质温度 [°C] -20...90
抗压强度 [bar] 16
抗压强度 [MPa] 1.6
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 80
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 5
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输入
输入 计数器复位
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; 频率信号; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 500
脉冲输出 流量计
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围
0.05...35 l/min 0.003...2.1 m³/h 0.6...555 gph 0.01...9.25 gpm
显示范围
-42...42 l/min -2.5...2.5 m³/h -666...666 gph -11.1...11.1 gpm
分辨率
0.02 l/min 0.002 m³/h 0.6 gph 0.01 gpm
开关点, SP
0.25...35 l/min 0.015...2.1 m³/h 4.2...555 gph 0.07...9.25 gpm
复原点, rP
0...34.8 l/min 0...2.08 m³/h 1.2...552 gph 0.02...9.2 gpm
测量值起点, ASP
0...28 l/min 0...1.7 m³/h 0...666 gph 0...7.4 gpm
测量值终点, AEP
7...35 l/min 0.42...2.1 m³/h 111...555 gph 1.85...9.25 gpm
较小流量cut-off, LFC
0.05...1.75 l/min 0.003...0.1 m³/h 0.6...27.6 gph 0.01...0.46 gpm
频率终点,FEP
7...35 l/min 0.42...2.1 m³/h 111.6...555 gph 1.86...9.25 gpm
频率终点, FrP [Hz] 1...10000
流量监控
脉冲长度 [s] 0.001...2
脉冲值 0.001...99990000 I
温度监控
测量范围 [°C] -20...90
显示范围 [°C] -42...112
分辨率 [°C] 0.1
开关点, SP [°C] -19.6...90
复原点, rP [°C] -20...89.6
测量值起点 [°C] -20...68
测量值终点 [°C] 2...90
设定步距 [°C] 0.1
精度/偏差
流量监控
精确度(在测量范围) ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
重复精度 ± 0,2 % MEW
温度监控
精确度 [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
反应时间
流量监控
启动延迟 [s] 0...50
反应时间 [s] < 0.25; (dAP = 0, T09)
阻尼过程值dAP [s] 0...5
温度监控
反应时间 [s] 15; (Q > 10 % MEW, T09)
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 频率输出; 电流输出/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 3
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 6
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 949
工作条件
环境温度 [°C] -20...60
存储温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 60947-5-9
CPA认证
型号 005MI
准确度等级 -
最大允许误差 ± 1,0 % FS
Q (min) 0,003 m³/h
Q (t) -
Q (max) 2,1 m³/h
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 114
UL认证
UL认证编号 I014
文件数量UL E174189
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 714.1
原材料 不锈钢 (1.4408/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30
材料(接液部件) 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; 碳纤维PEEK; EPDM; Centellen
系统接口 G 1/2 DN15 扁平密封
显示器/操作件
显示
彩色显示 1,44", 128 x 128 像素
2 x LED, 黄色
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
图表
压力损失 / 体积流量