- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 电磁感应体积流量传感器
- SM6604
电磁流量计
SM6604
SMN12GGX50KG/US-100
电磁流量计
SM6604
SMN12GGX50KG/US-100
- 精确测量流量、消耗和介质温度
- 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
- 用于水冷回路
- 两个准确的模拟输出
- 清晰可见的 4 位 LED 显示
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 1/2" NPT DN15 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | ||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
介质说明 |
|
||
介质温度 [°C] | -10...70 | ||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
抗压强度 [MPa] | 1.6 | ||
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 17.7 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 120; (24 V) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 5 |
测量原理 | 磁感应式 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 2 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
测量值起点, ASP |
|
||
测量值终点, AEP |
|
||
步距 |
|
测量范围 [°C] | -20...80 |
---|---|
分辨率 [°C] | 0.2 |
测量值起点 [°C] | -20...60 |
测量值终点 [°C] | 0...80 |
设定步距 [°C] | 0.2 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
重复精度 | ± 0,2% MEW |
精确度 [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 0.15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...3 |
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA认证 |
|
||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 175 | ||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 523.15 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
系统接口 | 螺纹连接 1/2" NPT DN15 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
显示单位 | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
压力损失
|
|
---|