- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 电磁感应体积流量传感器
- SM8130
电磁流量计
SM8130
SMR11XGXFRKG/US-100
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [l/min] | 0.2...250 |
系统接口 | G 1 DN25 扁平密封 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
介质说明 |
|
||
介质温度 [°C] | -20...90 | ||
抗压强度 [bar] | 16 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 80 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 5 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输入
输入 | 计数器复位 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; 频率信号; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [l/min] | 0.2...250 |
---|---|
显示范围 [l/min] | -300...300 |
分辨率 [l/min] | 0.1 |
开关点, SP [l/min] | 1.6...250 |
复原点, rP [l/min] | 0.3...248.7 |
测量值起点, ASP [l/min] | 0...199.9 |
测量值终点, AEP [l/min] | 50.1...250 |
较小流量cut-off, LFC [l/min] | 0.2...12.5 |
频率终点,FEP [l/min] | 50.1...250 |
频率终点, FrP [Hz] | 1...10000 |
脉冲长度 [s] | 0.002...2 |
---|---|
脉冲值 | 0.01...99990000.00 l |
测量范围 [°C] | -20...90 |
---|---|
显示范围 [°C] | -42...112 |
分辨率 [°C] | 0.1 |
开关点, SP [°C] | -19.6...90 |
复原点, rP [°C] | -20...89.6 |
测量值起点 [°C] | -20...68 |
测量值终点 [°C] | 2...90 |
设定步距 [°C] | 0.1 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
重复精度 | ± 0,2 % MEW |
精确度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
反应时间
启动延迟 [s] | 0...50 |
---|---|
反应时间 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
反应时间 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 频率输出; 电流输出/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 3 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 6 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 114 | ||||
UL认证 |
|
||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 771.5 |
---|---|
原材料 | 不锈钢 (1.4408/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; 碳纤维PEEK; EPDM; Centellen |
系统接口 | G 1 DN25 扁平密封 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
|