- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 电磁感应体积流量传感器
- SMF521
电磁流量计
SMF521
SMG65KGFFRKG/USD
电磁流量计
SMF521
SMG65KGFFRKG/USD
- 用于食品饮料行业的电磁感应式流量计(SMF系列)
- 测量变量:瞬时流量、累积流量、温度、电导率和流体检测
- 得益于基于App的菜单、向导式安装和卫生按钮,设置简单
- 通过M12连接将电源电压和输出信号结合在一起,减少布线
- 外壳设计提高了抗冲击和抗振动性能
产品特征
测量范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
标称直径 | DN65 (2 1/2“) | ||||
系统接口 | ifm特定的设备法兰 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
应用 | 食品饮料业 | ||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
介质说明 |
|
||
介质温度 [°C] | -20...150 | ||
介质温度 [°F] | -4...302 | ||
爆破压力最小值 |
|
||
抗压强度 |
|
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 250; (24V) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 5 |
测量原理 | 磁感应式 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 2 |
---|
输入
输入 |
|
---|
输出
输出数量 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
输出信号 |
|
||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||
脉冲输出 | 流量计 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 有 |
数字输出数量 | 2 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 0...10000 |
模拟输出数量 | 1 |
---|---|
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (skalierbar) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
模拟量输出分辨率 | 0.38 µA |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
显示范围 |
|
||||
分辨率 |
|
||||
注释出厂设定 |
|
||||
测量值起点, ASP |
|
||||
测量值终点, AEP |
|
||||
较小流量cut-off, LFC |
|
||||
脉冲长度 [s] | 0.002...2 | ||||
脉冲值 | 0.004...99990000 I |
测量范围 [°C] | -20...150 |
---|---|
测量范围 [°F] | -4...302 |
显示范围 [°C] | -20...150 |
显示范围 [°F] | -4...302 |
分辨率 [°C] | 0.01 |
分辨率 [°F] | 0.1 |
测量值起点 [°C] | -20...116 |
测量值起点 [°F] | -4...240.8 |
测量值终点 [°C] | 14...150 |
测量值终点 [°F] | 57.2...302 |
测量范围 [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
显示范围 [µS/cm] | 0...100000 |
分辨率 [µS/cm] | 1 |
测量值起点 [µS/cm] | 0...80000 |
测量值终点 [µS/cm] | 20000...100000 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
重复精度 | 0,1% MW |
精确度 [K] | ± 1 |
---|---|
重复精度 [K] | ± 0,5 |
精确度(在测量范围) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
重复精度 | ± 5% MW |
反应时间
反应时间 [s] | < 0.3 |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
反应时间 [s] | < 3; (流速: ≥ 0,5m/s) |
---|
反应时间 [s] | < 2 |
---|
软件/编程
诊断功能 | 流量方向检测; 液体检测 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
外形 |
|
||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||
模拟过程数据 | 6 | ||||||||||||||
二位输出过程数据 | 8 | ||||||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 1.9 | ||||||||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 流量方向检测; 累加器; Speicher; 运行小时数计数器; 内部温度; 模拟功能 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...65 |
---|---|
环境温度 [°F] | -4...149 |
存储温度 [°C] | -20...80 |
存储温度 [°F] | -4...176 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 81 | ||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 7000 |
---|---|
入口管长度 | 5 x DN |
出口管长度 | 2 x DN |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 法兰: 不锈钢(1.4301/304); 电子固定装置: 不锈钢(1.4301/304); 电子: 不锈钢(1.4404 / 316L); 显示: 聚硫醚; 显示-密封圈: FKM; LED环(四周可见): PP |
材料(接液部件) | 测量距离: PFA; 电极: 不锈钢(1.4435 / 316L) |
标称直径 | DN65 (2 1/2“) |
系统接口 | ifm特定的设备法兰 |
接液部件的表面特性Ra/Rz | ≤ 0.4 μm |
显示器/操作件
出厂设定 | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示 |
|
||||||||
显示单位 | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
语言 | 德语; 英语; 西班牙语; 法语; 意大利语; 日语; 韩语; 葡萄牙语; 中文 | ||||||||
元件 |
|
注释
注释 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|