- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 估算单元
- SN0500
应用
应用 | 流量监控; 温度监控; 断线监控 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压公差 [%] | -5...10 |
工作电压 [V] | 90...240 AC |
消耗功率最大值 [VA] | 4 |
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
开机延迟时间 [s] | 10...80; (可设定(固定电阻器接线端22-23)) |
频道数 | 1 |
输出
出现故障时的性能 | 过低压时所有的继电器断开; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY"灯闪烁 |
---|---|
电气设计 | 继电器 |
继电器接口容量 | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
开关功能流量监控 | 当有流量和开机延迟时间期间,继电器闭合。 |
开关功能温度监控 | 温度超标时继电器闭合 |
开关功能断线监控 | 断线或短路时继电器断开 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
反应时间
反应时间 [s] | < 3 |
---|
软件/编程
开关点调整 | 电位计 |
---|---|
选择液体/气体 | 导线桥; 供货中: 监控液体介质。; 用于气体介质的监控: 连接接线端子23 / 24。 |
开关点设定 | 电位计 |
温度范围 [°C] | 0...80 |
已设定开关点的重复精度 [K] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
外壳防护等级 | IP 20 |
机械技术数据
重量 [g] | 252.5 |
---|---|
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 |
尺寸 [mm] | 100 x 25 x 103.5 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 5 A; 快速行动 |
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 公母接头: |
---|