- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 估算单元
- SN2303
流量传感器的控制显示器
SN2303
VS2000/200VAC/EXI/1G
流量传感器的控制显示器
SN2303
VS2000/200VAC/EXI/1G
- 适合在危险区域的应用
- 集成的流量监控和线缆监控
- 开关点和介质的直观设定
- 用于连接本质安全传感器
- 清晰可见的多色 LED 柱状图显示
应用
应用 | 流量监控; 断线监控 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压公差 [%] | -10...10 |
工作电压 [V] | < 200 AC |
消耗功率最大值 [VA] | 5 |
反相保护 | 否 |
开机延迟时间 [s] | 30 |
频道数 | 1 |
输出
电气设计 | 继电器 |
---|---|
继电器接口容量 | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
开关功能流量监控 | 有流量时继电器闭合 |
开关功能断线监控 | 断线时继电器断开 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
软件/编程
开关点调整 | 电位计 |
---|---|
选择液体/气体 | 滑动开关 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...85 |
外壳防护等级 | IP 40 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
认证/测试
许可证 | PTB 01 ATEX 2075; TIIS TC16593 |
---|---|
ATEX标记 |
|
MTTF [年] | 248 |
机械技术数据
重量 [g] | 548.5 |
---|---|
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 |
尺寸 [mm] | 78 x 45 x 120 |
原材料 | 塑料 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 5 A; 快速行动; 保险应安装在易爆区域外。. |
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端子: 15 x ...2.5 mm² |
---|
其他数据
控制电路最大值
安全火花防爆型外壳防护等级 | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
电压 [V] | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
电流 [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
功率 [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
外部电感 [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
外部电容 [µF] | 0.185 | 1.6 | 0.185 | 1.6 |