• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 状态监测
  3. 水流量计
  4. 超声波流量传感器
  5. SU6621

超声波流量传感器

SU6621

SUN12XXBFRKG/US

超声波流量传感器

SU6621

SUN12XXBFRKG/US

  • 准确测量超纯水和水的流量
  • 不含组件的测量管由不锈钢制成,具有高介质耐受性和长期防护性能
  • 高度准确的在线测量过程可消除壁厚和管道材料变化的任何影响
  • 工作状态LED指示传感器状态信息并允许推断过程质量
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
产品特征
测量范围
0.5...65 l/min 0.03...3.9 m³/h 8...1030 gph 0.13...17.17 gpm
系统接口 1/2" NPT DN15 外螺纹
应用
特殊的性能 镀金触点
介质 超纯水; 水; 水为基本的介质
介质说明
水为基本的介质: 对于添加剂含量大于10%的介质,重复精度是唯一可用的数值
介质温度
-20...100 °C -4...212 °F
爆破压力最小值
150 bar 15 MPa
抗压强度
100 bar 10 MPa
耐真空 [mbar] -1000
电气数据
工作电压 [V] 18...32 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 75
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 5
测量原理 超声波
输入
输入 计数器复位
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 脉冲信号; 模拟信号; IO-Link; 频率信号; 诊断信号; 累计流量开关量信号
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 0...10000
模拟电流输出 [mA] 4...20
负载最大值 [Ω] 500
脉冲输出 流量计
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围
0.5...65 l/min 0.03...3.9 m³/h 8...1030 gph 0.13...17.17 gpm
显示范围
-78...78 l/min -4.68...4.68 m³/h -1236...1236 gph -20.61...20.61 gpm
分辨率
0.1 l/min 0.002 m³/h 1 gph 0.01 gpm
开关点, SP
0.9...65 l/min 0.052...3.9 m³/h 14...1030 gph 0.23...17.17 gpm
复原点, rP
0.5...64.7 l/min 0.032...3.88 m³/h 8...1025 gph 0.14...17.08 gpm
测量值起点, ASP
-65...52 l/min -3.9...3.12 m³/h -1030...824 gph -17.17...13.74 gpm
测量值终点, AEP
-52...65 l/min -3.12...3.9 m³/h -824...1030 gph -13.74...17.17 gpm
较小流量cut-off, LFC
0.5...3.2 l/min 0.03...0.195 m³/h 8...52 gph 0.13...0.86 gpm
频率终点,FEP
13...65 l/min 0.782...3.9 m³/h 207...1030 gph 3.44...17.17 gpm
频率终点, FrP [Hz] 1...10000
流量监控
脉冲长度 [s] 0.002...2
脉冲值 0.02...99990000 l; 0.005...26414563.515 gal
温度监控
测量范围
-20...100 °C -4...212 °F
显示范围
-44...124 °C -47.2...255.2 °F
分辨率
0.1 °C 0.1 °F
开关点, SP
-19.6...100 °C -3.2...212 °F
复原点, rP
-20...99.6 °C -4...211.2 °F
测量值起点
-20...76 °C -4...168.8 °F
测量值终点
4...100 °C 39.2...212 °F
频率起点,FSP
-20...76 °C 4...168.8 °F
频率终点,FEP
4...100 °C 4...168.8 °F
频率终点, FrP [Hz] 1...10000
精度/偏差
流量监控
精确度(在测量范围) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
重复精度 ± 0,2 % MEW
温度监控
精确度 [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2
反应时间
流量监控
反应时间 [s] < 0.25; (dAP = 0, T09)
阻尼过程值dAP [s] 0...5
温度监控
响应时间T05 / T09 [s] 5,7 / 86
软件/编程
诊断功能 流量方向检测; 信号质量
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1.3
SDCI标准 IEC 61131-9: 2013-07
外形 Identification and Diagnosis (0x4000)
必需的mater port type A
模拟过程数据 3
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 9.6
IO-Link过程数据(周期性)
功能 位长
累加器 32
流量监控 32
温度监控 32
状态 4
输出 1 1
输出 2 1
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 1462
工作条件
环境温度 [°C] -20...60
存储温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN 61326-1:2021
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [年] 160
UL认证
UL认证编号 I034
承压设备指令 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 524.7
安装方式 入口管长度 5xDN; 出口管长度 1xDN
原材料 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 显示: PFA; 密封圈 显示: FKM; 连接件: POKAN
材料(接液部件) 测量距离: 不锈钢(1.4404 / 316L)
系统接口 1/2" NPT DN15 外螺纹
接液部件的表面特性Ra/Rz 49.21 µin
显示器/操作件
显示
彩色显示 1,44", 128 x 128 像素
开关功能 2 x LED, 黄色
诊断 1 x LED, 三色
附件
供货范围
包装说明书
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
仅两路输出之一有脉冲量和累加值信号
在整个应用区域遵循精度指示
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
图表
注意压力损失
更低的环境温度
1 环境温度
2 介质温度