超声波流量传感器
SU8031
SUR11XFBFRKG/US
超声波流量传感器
SU8031
SUR11XFBFRKG/US
- 准确测量超纯水、水、油和乙二醇溶液的流量
- 不含组件的测量管由不锈钢制成,具有高介质耐受性和长期防护性能
- 高度准确的在线测量过程可消除壁厚和管道材料变化的任何影响
- 工作状态LED指示传感器状态信息并允许推断过程质量
产品特征
测量范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
系统接口 | G 1 DN25 外螺纹 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
---|---|---|---|---|
介质 | 超纯水; 水; 水为基本的介质; 乙二醇溶液; 油; 冷却润滑剂 | |||
介质说明 |
|
|||
介质温度 |
|
|||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 100 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 75 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 5 |
测量原理 | 超声波 |
输入
输入 | 计数器复位 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号; 脉冲信号; 模拟信号; IO-Link; 频率信号; 诊断信号; 累计流量开关量信号 |
电气设计 | PNP/NPN |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 0...10000 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
显示范围 |
|
||||
分辨率 |
|
||||
开关点, SP |
|
||||
复原点, rP |
|
||||
测量值起点, ASP |
|
||||
测量值终点, AEP |
|
||||
较小流量cut-off, LFC |
|
||||
频率终点,FEP |
|
||||
频率终点, FrP [Hz] | 1...10000 |
脉冲长度 [s] | 0.002...2 |
---|---|
脉冲值 | 0.02...99990000 l; 0.005...26414563.515 gal |
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
测量值起点 |
|
||
测量值终点 |
|
||
频率起点,FSP |
|
||
频率终点,FEP |
|
||
频率终点, FrP [Hz] | 1...10000 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重复精度 | ± 0,2 % MEW |
精确度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2 |
反应时间
反应时间 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
响应时间T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
软件/编程
诊断功能 | 流量方向检测; 信号质量 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
外形 |
|
||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||
模拟过程数据 | 3 | ||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||||||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 160 | ||
UL认证 |
|
||
承压设备指令 | 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 544 |
---|---|
安装方式 | 入口管长度 5xDN; 出口管长度 1xDN |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 显示: PFA; 密封圈 显示: FKM; 连接件: POKAN |
材料(接液部件) | 测量距离: 不锈钢(1.4404 / 316L); 过程连接密封: Centellen 扁平密封圈 |
系统接口 | G 1 DN25 外螺纹 |
接液部件的表面特性Ra/Rz | 1.25 µm |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
显示单位 | l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
注意压力损失
|
|
---|
更低的环境温度
|
|
---|