• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 流量传感器 / 流量计
  4. 超声波流量传感器
  5. SU9004

超声波流量传感器

SU9004

SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF

超声波流量传感器

SU9004

SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF

  • 可靠检测流量和介质温度
  • 适用于水、油和乙二醇溶液
  • 用于管道安装
  • 有两个可调节的模拟输出
  • 清晰可见的 4 位 LED 显示
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
产品特征
输入和输出总数 模拟输出数量: 2
测量范围
0...200 l/min 0...52.84 gpm
系统接口 螺纹连接 G 1 1/4 扁平密封
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 用于工业应用
安装 通过适配器连接管道
介质 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油
介质说明
低粘度油: 7...40 mm²/s (40 °C)
高粘度油: 30...68 mm²/s (40 °C)
介质温度 [°C] -10...80
抗压强度
16 bar 1.6 MPa
电气数据
工作电压 [V] 19...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] 100
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 10
总的输入/输出
输入和输出总数 模拟输出数量: 2
输出
输出数量 2
输出信号 模拟信号
模拟输出数量 2
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 500
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围
0...200 l/min 0...52.84 gpm
显示范围
0...240 l/min 0...63.42 gpm
分辨率
0.1 l/min 0.02 gpm
测量值起点, ASP
0...160 l/min 0...42.28 gpm
测量值终点, AEP
40...200 l/min 10.28...52.84 gpm
流量最大值 [l/min] 220
步距
0.1 l/min 0.02 gpm
温度监控
测量范围 [°C] -10...80
分辨率 [°C] 0.2
测量值起点 [°C] -10...62
测量值终点 [°C] 8...80
设定步距 [°C] 0.2
精度/偏差
流量监控
精确度(在测量范围) 水: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); 乙二醇 (35 %), 油 (粘性68 mm²/s,当温度40°C时): < ± (8 % MW + 0,5 % MEW)
重复精度 1 l/min; 60 l/h; 0,05 gpm; 3 gph
温度监控
精确度 [K] ± 3 (Q > 20 l/min)
反应时间
流量监控
反应时间 [s] 0.25; (dAP = 0)
阻尼过程值dAP [s] 0...1
温度监控
响应时间T05 / T09 [s] T09 = 30 (Q > 20 l/min); (水)
工作条件
环境温度 [°C] -10...60
存储温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
CPA认证
型号 001US
准确度等级 3
最大允许误差 -
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) 0,84 m³/h
Q (max) 12 m³/h
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 203
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 1883
原材料 外壳: AlMgSi0.5 已铝阳极氧化处理; 密封圈: FKM; PA 6.6; 保护膜: PA
材料(接液部件) 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PPS; Centellen 200
系统接口 螺纹连接 G 1 1/4 扁平密封
显示器/操作件
显示
显示单位 6 x LED, 绿色 (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
测量值 字母数字显示, 4位数字
编程 字母数字显示, 4位数字
显示单位 l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F
附件
供货范围
密封圈: 2, Centellen
附件(可选)
适配器用于管道: 1 x R 1, 特种钢, E40205
适配器用于管道: 1 x 1" NPT, 特种钢, E40206
注释
注释
密封圈: 仅带同时供货的Centellen密封圈
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 黄铜, optalloy镀层; 触头: 镀金的
图表
压力损失
dP 压力损失
Q 体积流量