带用户友好显示屏的涡街(Vortex)流量传感器
SV0527
SVN12XXXIRKG/US
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 1/2" NPT DN8 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | |
---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | |
介质 | 水 | |
介质温度 [°C] | -10...90 | |
抗压强度 [bar] | 12 | |
抗压强度 [MPa] | 1.2 | |
注意抗压强度 |
|
|
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 3.9 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 3 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
频率终点,FEP |
|
||
步距 |
|
||
频率终点, FrP [Hz] | 100...1000 | ||
测量动态性 | 1:20 |
测量范围 [°C] | -10...90 |
---|---|
显示范围 [°C] | -30...110 |
分辨率 [°C] | 0.5 |
开关点, SP [°C] | -9...90 |
复原点, rP [°C] | -10...89 |
设定步距 [°C] | 0.5 |
频率起点,FSP [°C] | -10...70 |
频率终点,FEP [°C] | 10...90 |
频率终点, FrP [Hz] | 100...1000 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) | ± 2 % MEW |
---|---|
重复精度 | ± 0,5 % MEW |
精确度 [K] | ± 1 |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 频率输出; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 2 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 3 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
存储温度 [°C] | -20...80 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA认证 |
|
||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 486.3 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
拧紧扭矩 [Nm] | 30 |
系统接口 | 螺纹连接 1/2" NPT DN8 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
压力损失
|
|
---|
耐压[bar)
|
|
---|