• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 流量传感器 / 流量计
  4. 涡街(Vortex)流量传感器
  5. SV4050

Vortex流量计

SV4050

SVM12XXXD0KG/US-100

Vortex流量计

SV4050

SVM12XXXD0KG/US-100

  • 可靠检测流量和介质温度
  • 精准的线性模拟输出
  • 适用于水和水基介质。
  • 用于管道安装
  • 高准确度的流量和温度监控
  • ce
产品特征
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
测量范围
0.9...15 l/min 0.133...2.21 m/s
系统接口 螺纹连接 G 1/2 DN8
应用
特殊的性能 镀金触点
测量元件 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, B级)
应用 用于工业应用
安装 通过适配器连接管道
介质 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂
介质温度 [°C] -40...100
爆破压力最小值 [bar] 25
爆破压力最小值 [MPa] 2.5
抗压强度 [bar] 12
抗压强度 [MPa] 1.2
注意抗压强度
至40 °C
电气数据
工作电压 [V] 8...33 DC
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
开机延迟时间 [s] < 2
总的输入/输出
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 1
输出信号 模拟信号
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))
负载最大值 [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
测量/设定范围
测量范围
0.9...15 l/min 0.133...2.21 m/s
温度监控
内部加热温度探头 1 K/mW
测量范围 [°C] -40...100
精度/偏差
流量监控
精确度(在测量范围) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (水)
重复精度 0,2; (终值的百分比)
温度监控
精确度 [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
反应时间
流量监控
反应时间 [s] 0.5
工作条件
环境温度 [°C] -15...85
存储温度 [°C] -30...85
外壳防护等级 IP 65
气蚀 P(绝对)放电/ P(差值)>5.5,以避免气蚀
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61326-2-3
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 带水 / 10...61 Hz 1 mm
带水 / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [年] 380
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 65
原材料 PA 6T
材料(接液部件) ETFE; PA 6T; FKM
拧紧扭矩 [Nm] 12
系统接口 螺纹连接 G 1/2 DN8
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
图表
压力损失
dP 压力损失
Q 体积流量
最低寿命10年 针对流量和高温介质温度
耐压[bar)