- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 涡街(Vortex)流量传感器
- SV8151
Vortex流量计
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
Vortex流量计
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
- 可靠检测流量和介质温度
- 精准的线性模拟输出
- 适用于超纯水、水和水基介质
- 采用抗水解塑料,坚固耐用
- 高准确度的流量和温度监控
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 1/4 DN25 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, B级) | ||
应用 | 用于工业应用 | ||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||
介质 | 超纯水; 水 | ||
介质温度 [°C] | 0...125 | ||
爆破压力最小值 |
|
||
注意爆破压力最小值 |
|
||
抗压强度 |
|
||
注意抗压强度 |
|
电气数据
工作电压 [V] | 8...33 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 5 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
开机延迟时间 [s] | < 2 |
测量原理 | 涡街 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)) |
负载最大值 [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
---|
内部加热温度探头 | 1 K/mW |
---|---|
测量范围 [°C] | 0...125 |
精度/偏差
精确度(在测量范围) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (水) |
---|---|
重复精度 | 0,2; (终值的百分比) |
精确度 [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 0.38; (T09) |
---|
响应时间T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
存储温度 [°C] | -40...85 | |
外壳防护等级 | IP 65 | |
气蚀 | P(绝对)放电/ P(差值)>5.5,以避免气蚀 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 395.9 | ||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 147.8 |
---|---|
原材料 | 外壳: PPS 40% 玻璃纤维; 电子: PC 10% 玻璃纤维 |
材料(接液部件) | 传感器: PPSU; 测量距离: PPS 40% 玻璃纤维; 密封圈: EPDM |
拧紧扭矩 [Nm] | 15 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 1/4 DN25 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
压力标定曲线
|
|
---|
压力损失
|
|
---|