• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 温度传感器
  4. 用于工业应用的紧凑型变送器
  5. TA2417

温度变送器

TA2417

TA-050CLER12-A-ZVG/US

温度变送器

TA2417

TA-050CLER12-A-ZVG/US

  • 整体温度测量范围内精准度高
  • 极佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间
  • 坚固不锈钢外壳,可提供极高的耐压力
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 通过 IO-Link 的准确模拟输出和便利通信
  • cmim
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
产品特征
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
测量范围 [°C] -50...150
通信接口 IO-Link
系统接口 螺纹连接 G 1/2
面板安装长度 EL [mm] 50
应用
特殊的性能 镀金触点
测量元件 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级)
介质 液体和气体介质
抗压强度 [bar] 300
注意抗压强度
传感器
如果安装在适配器中,适配器技术资料规格适用。
电气数据
工作电压 [V] 18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗 [mA] < 50
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 1
总的输入/输出
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 1
输出信号 模拟信号; IO-Link; (可配置)
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20
负载最大值 [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
短路保护
过载保护
测量/设定范围
测量范围 [°C] -50...150
出厂设定 0...100 °C
分辨率
模拟量输出分辨率 [K] 0.04
精度/偏差
精密模拟输出 [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C)
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] 1 / 3
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 61000-6-2
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 230
UL认证
UL认证编号 K002
机械技术数据
重量 [g] 126.5
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM
材料(接液部件) 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM
拧紧扭矩 [Nm] 45
系统接口 螺纹连接 G 1/2
探杆直径 [mm] 6
面板安装长度 EL [mm] 50
显示器/操作件
显示
操作状态 1 x LED, 绿色
注释
注释
MS = 设定测量范围值
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的