- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 用于食品饮料行业的紧凑型变送器
- TA2814
温度变送器
TA2814
TA-050FLEC01- - /US
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|---|
通信接口 | IO-Link |
系统接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
面板安装长度 EL [mm] | 50 |
应用
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
---|---|
介质 | 液体和气体介质 |
抗压强度 [bar] | 100 |
耐真空 [mbar] | -1000 |
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 55 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 2 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
出厂设定 | 0...350 °F |
---|
模拟量输出分辨率 [K] | 0.04 |
---|
精度/偏差
精密模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) |
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link |
---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
|||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 232 | ||||
注意许可证 |
|
||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 227.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 18.71 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) 电解抛光 |
系统接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
接液部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 |
探杆直径 [mm] | 6 |
面板安装长度 EL [mm] | 50 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|