- 产品分类
- TA3431
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 | ||
面板安装长度 EL [mm] | 87.5 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级) | ||
介质 | 液体和气体介质 | ||
介质温度 |
|
||
抗压强度 [bar] | 300 | ||
注意抗压强度 |
|
||
最小的插入深度 [mm] | 15 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 47.5 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
模拟量输出分辨率 [K] | 0.02 |
---|
精度/偏差
精密模拟输出 [K] | ± 0,3 |
---|---|
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) |
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 231.6 |
---|---|
外壳 | 圆柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 180.5 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); PA |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
拧紧扭矩 [Nm] | 30...50 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 |
探杆直径 [mm] | 10 |
面板安装长度 EL [mm] | 87.5 |
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|