- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 用于移动车辆和工程机械系统的紧凑型温度变送器
- TA3605
温度变送器
TA3605
TA-025C5EN14-A-ZVG/US
温度变送器
TA3605
TA-025C5EN14-A-ZVG/US
- 整体温度测量范围内精准度高
- 工作温度范围大
- 极佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间
- 坚固不锈钢外壳,可提供极高的耐压力
- 高防护等级,用于移动机器的需求
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 1/4" NPT | ||
面板安装长度 EL [mm] | 25 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
介质 | 液体和气体介质 |
抗压强度 [bar] | 400 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
---|
模拟量输出分辨率 [K] | 0.04 |
---|
精度/偏差
精密模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) |
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...100 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 1092 |
机械技术数据
重量 [g] | 93.799 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 18.8 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
系统接口 | 螺纹连接 1/4" NPT |
探杆直径 [mm] | 6 |
面板安装长度 EL [mm] | 25 |
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|