带直观开关点设定的温度开关
TK7460
TK-250CLFR12-QKPKG / US
带直观开关点设定的温度开关
TK7460
TK-250CLFR12-QKPKG / US
- 可通过两个调节环进行简单开关点设定,达到最佳的读取效果
- 开关点设定无须应用系统温度
- 两个开关输出,带有固定的迟滞
- 极佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间
- 机械锁定防止不当的开关点操作
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 | ||
面板安装长度 EL [mm] | 250 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -40...145 |
抗压强度 [bar] | 300 |
电气数据
工作电压 [V] | 9.6...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
开关点, SP |
|
精度/偏差
温度变化率 /10 K [K] | 0.1 **) |
---|---|
重复精度 [K] | ± 0,1 |
调节精度 [K] | ± 3 |
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
软件/编程
开关点调整 | 转环 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
|||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
||||||||
MTTF [年] | 643.1 | ||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 142 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM |
拧紧扭矩 [Nm] | 45 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 |
探杆直径 [mm] | 6 |
面板安装长度 EL [mm] | 250 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|