带系统接口的温度传感器
TM4431
TM-100KFBR12- /US/
带系统接口的温度传感器
TM4431
TM-100KFBR12- /US/
- 精确测量容器、水槽和管道中的温度
- 用于连接评估单元
- 在温度快速波动的过程中,反应时间极短
- 坚固不锈钢外壳,可提供极高的防护等级和耐压力
- 通过适配器的多样过程连接
产品特征
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 | ||
面板安装长度 EL [mm] | 100 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
介质 | 液体和气体介质 |
抗压强度 [bar] | 160 |
最小的插入深度 [mm] | 15 |
电气数据
防护等级 | III |
---|
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 86 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
精度/偏差
精确度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 22831 |
机械技术数据
重量 [g] | 134 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM |
拧紧扭矩 [Nm] | 45 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 |
探杆直径 [mm] | 6 |
面板安装长度 EL [mm] | 100 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|