适用于卫生应用的温度插头
TP2007
TP-CDC-AFZVG/US/
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
通信接口 | IO-Link |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
应用 | 用于Pt100及Pt1000测量元件 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC |
---|---|
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 2 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号; IO-Link; 开关信号; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 未锁定就位 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
出厂设定 | 0...100 °C | ||
模拟量输出分辨率 [K] | 0.017; (MS: -10...150 °C) |
精度/偏差
精密模拟输出 [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; 或者 ± (0,067 % MS) |
---|---|
精确IO-Link [K] | ± 0,05 |
温度系数模拟输出 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,1 |
温度系数IO-Link [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,06 |
反应时间
测量/显示周期最大值 [ms] | 350 |
---|
软件/编程
参数设定 | 模拟量输出标度; 校准调整; 迟滞/窗口; 输出极性; 模拟模式 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link |
---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1.3 |
IO-Link温度分辨率 [K] | 0.01 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 53.9 |
---|---|
尺寸 [mm] | 65 x 27.4 x 27.4 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | LED: PA; 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
密封材料 | FKM |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM; 触头: 镀金的 |
---|