- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 螺栓式及旋入式传感器
- TS0453
带系统接口的温度电缆传感器
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
带系统接口的温度电缆传感器
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
- 精确测量容器、水槽和管道中的温度
- 用于连接评估单元
- 通过夹紧装置或保护管的轻松过程适用
- 极大的温度测量范围
- 通过 M12 连接器的简单且 100 % 密封连接
产品特征
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
系统接口 | Ø 6 mm | ||
面板安装长度 EL [mm] | 150; (介质温度 < 200 °C: 200) |
应用
测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
---|---|
介质 | 液体和气体介质 |
最小的插入深度 [mm] | 15 |
电气数据
防护等级 | III |
---|
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
精度/偏差
精确度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 12 / 34; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
认证/测试
MTTF [年] | 11415.5 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 282.9 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 6 |
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
系统接口 | Ø 6 mm |
探杆直径 [mm] | 6 |
面板安装长度 EL [mm] | 150; (介质温度 < 200 °C: 200) |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 10 m, PTFE; 最高温度至250°C |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |