- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 螺栓式及旋入式传感器
- TS2089
带系统接口的温度电缆传感器
TS2089
TS-200KLKD10-............./US/
带系统接口的温度电缆传感器
TS2089
TS-200KLKD10-............./US/
- 精确测量容器、水槽和管道中的温度
- 用于连接评估单元
- 通过夹紧装置或保护管的轻松过程适用
- 整体温度测量范围内精准度高
- 通过 M12 连接器的简单且 100 % 密封连接
产品特征
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
系统接口 | Ø 10 mm |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
介质 | 液体和气体介质 |
最小的插入深度 [mm] | 15 |
电气数据
防护等级 | III |
---|
测量/设定范围
测量范围 |
|
---|
精度/偏差
精确度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 6 / 25; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
认证/测试
MTTF [年] | 11415.5 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 95.5 |
---|---|
外壳 | 传感器 |
尺寸 [mm] | Ø 10 |
原材料 | 特种钢 |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
系统接口 | Ø 10 mm |
探杆直径 [mm] | 10 |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |