- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 螺栓式及旋入式传感器
- TS2239
产品特征
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
系统接口 | 旋入式传感器 12,5 x 8,7 x 49,5 mm |
应用
测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
---|---|
安装 | 用于固定件的接触传感器 |
电气数据
绝缘等级 [V] | 500 |
---|---|
防护等级 | III |
测量/设定范围
测量范围 |
|
---|
精度/偏差
精确度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 12 / 39; (在使用热导膏的情况, 平面铝面的值(铝阳极氧化处理).; 移动水的参考值 : 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
认证/测试
MTTF [年] | 12683.9 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 101.4 |
---|---|
外壳 | 旋入式传感器 |
尺寸 [mm] | 12.5 x 8.7 x 49.5 |
原材料 | 套: 不锈钢(1.4571/316Ti ); 压接: 铜 镀镍的 |
系统接口 | 旋入式传感器 12,5 x 8,7 x 49,5 mm |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 带电线端金属环; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|