- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 螺栓式及旋入式传感器
- TS2989
带螺纹安装的温度电缆传感器
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
带螺纹安装的温度电缆传感器
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- 机器表面温度精确测量
- 用于连接评估单元
- 适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳
- 整体温度测量范围内精准度高
- 通过 M12 连接器的简单且 100 % 密封连接
产品特征
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
系统接口 | 螺纹连接 M6 外螺纹 |
应用
特殊的性能 | 屏蔽的电缆 |
---|---|
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
安装 | 用于固定件的接触传感器 |
电气数据
防护等级 | III |
---|
测量/设定范围
测量范围 |
|
---|
精度/偏差
精确度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 3 / 9; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
认证/测试
MTTF [年] | 9927 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 148 |
---|---|
外壳 | 螺纹安装 |
尺寸 [mm] | M6 / L = 26 |
螺纹代号 | M6 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
系统接口 | 螺纹连接 M6 外螺纹 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR, 屏蔽 |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽 |